Serie G - Luz piloto LED verde 110V - Para usar con luces piloto y pulsadores iluminados de las series GOB3/GOL3/GOB4/GOL4
Image of GOLED-G110 Serie G - Luz piloto LED verde 110V - Para usar con luces piloto y pulsadores iluminados de las series GOB3/GOL3/GOB4/GOL4
*Imagen representativa
Image of GOLED-G110 Serie G - Luz piloto LED verde 110V - Para usar con luces piloto y pulsadores iluminados de las series GOB3/GOL3/GOB4/GOL4

Serie G - Luz piloto LED verde 110V - Para usar con luces piloto y pulsadores iluminados de las series GOB3/GOL3/GOB4/GOL4

Marca: Killark

ID de catálogo: GOLED-G110

Serie G - Luz piloto LED verde 110V - Para usar con luces piloto y pulsadores iluminados de las series GOB3/GOL3/GOB4/GOL4.

  • Operators are all aluminum except for certain movable parts which are stainless steel.
  • All other parts such as screws are either stainless steel or plated steel.
  • Threaded bodies are all 3/4”-14 NPSM thread.
  • Control stations can be grouped into a single assembly thus reducing installation time and cost.
  • Los mandos son totalmente de aluminio, excepto algunas piezas móviles, que son de acero inoxidable
  • el resto de piezas, como los tornillos, son de acero inoxidable o acero chapado
  • los cuerpos roscados son todos de rosca 3/4"-14 NPSM
  • las estaciones de control pueden agruparse en un único conjunto, lo que reduce el tiempo y el coste de instalación.

Killark GO SERIES Operators are a component use in conjunction with a Hazardous Location enclosure to provide control solutions in for; START/STOP Motor Functions, LED Pilot Light Indications and more. Utilized in Class 1 Division 1 & 2, Class 1 Zone 1 & 2 areas for indoor and outdoor use. UL Listed and CSA Certified

General

Action

Bayonet Base Lamp

Application

For use with G Series custom control panel operators.

Catalog Number

GOLED-G110

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Controls

Series

GO Series

Type

LED Pilot Light Lamp

UPC

783936226668

Dimensiones

Dimensions

3 in x 1 in x 3 in

Gross Weight with Packaging

0.1

Height

3 in

Length

3 in

Width

1 in

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

50/60 Hz

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Relacionado con la Operación

Action

Bayonet Base Lamp

Logística

Carton Quantity

10