Serie XAL - Estación de alimentación de alarma de incendio con activación por anillo de tracción - Tamaño de cubo 3/4 pulg Npt - 1NO/1NC
Image of XAL-53 Serie XAL - Estación de alimentación de alarma de incendio con activación por anillo de tracción - Tamaño de cubo 3/4 pulg Npt - 1NO/1NC

Serie XAL - Estación de alimentación de alarma de incendio con activación por anillo de tracción - Tamaño de cubo 3/4 pulg Npt - 1NO/1NC

Marca: Killark

ID del Catálogo: XAL-53

XAL Series - Aluminum Feed-Thru Fire Alarm Station With Pull-Ring Activation - Hub Size 3/4 Inch Npt - 1NO/1NC Contact Rating

  • Enclosure is made of copper free aluminum alloy
  • Conduit openings are 3/4” NPT feed through.
  • Red, textured powder epoxy paint finish is standard on box and cover to provide high visibility for alarm station.
  • Bilingual nameplates included per CSA requirement.
  • Internal ground screw is standard.
  • The alarm station is activated by lifting the front cover and pulling down ring. This quick easy to use two-step process prevents unintentional operation.
  • La caja está fabricada con una aleación de aluminio sin cobre
  • las aberturas de los conductos son de 3/4" NPT
  • la caja y la cubierta llevan de serie un acabado de pintura epoxi en polvo texturizada de color rojo que proporciona una gran visibilidad de la central de alarma
  • se incluyen placas de identificación bilingües según los requisitos de la CSA
  • el tornillo interno de toma de tierra es estándar
  • la central de alarma se activa levantando la cubierta frontal y tirando del anillo hacia abajo. Este rápido y sencillo proceso de dos pasos evita el funcionamiento involuntario.

Killark XCS Series Fire Alarm Station for Class 1 Division 1 & 2, Class 1 Zone 1 & 2 areas where Type 7 & 9 protection is required.

General

Action

SP

Actuator

Lift Cover, Pull ring

Application

Hazardous areas due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts, or easily ignitable fibers or flyings. Installation at petroleum refineries, chemical and petrochemical plants, storage areas, and other processing facilities where hazardous substances are handled or stored. Areas where emergency control of fire alarm or signal circuits is required.

Back Box Type

SWB

Catalog Number

XAL-53

Color

Red

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Series

XAL Series

Type

Aluminum Fire Alarm Station With Pull-Ring Activation

UPC

783936880389

Dimensiones

Depth

4-1/2 in

Dimensions

7.5 in x 6 in x 4 in

Gross Weight with Packaging

2.67

Height

4 in

Length

7.5 in

Weight

2.67 lb

Width

6 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

10 A

Contact Rating

7200 VA (make), 720 VA (break), 10A cont. @ 600V AC; 2.5A cont. @ 600V DC.

Frequency Rating

50/60 Hz

Relacionado con el Conductor

Number Of Poles

1

Certificaciones y Cumplimiento

CSA File Number

LR31085

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

UL File Number

Relacionado con la Operación

Action

SP

Actuator

Lift Cover, Pull ring

Configuración

Back Box Type

SWB

Logística

Carton Quantity

1