Serie XAS - Estación de alarma de incendios pasante de aluminio con activación por rotura de cristal - Tamaño de cubo 3/4 pulg Npt
Image of XAS-53 Serie XAS - Estación de alarma de incendios pasante de aluminio con activación por rotura de cristal - Tamaño de cubo 3/4 pulg Npt
Image of XAS-53 Serie XAS - Estación de alarma de incendios pasante de aluminio con activación por rotura de cristal - Tamaño de cubo 3/4 pulg Npt
Image of XAS-53 Serie XAS - Estación de alarma de incendios pasante de aluminio con activación por rotura de cristal - Tamaño de cubo 3/4 pulg Npt
Image of XAS-53 Serie XAS - Estación de alarma de incendios pasante de aluminio con activación por rotura de cristal - Tamaño de cubo 3/4 pulg Npt

Serie XAS - Estación de alarma de incendios pasante de aluminio con activación por rotura de cristal - Tamaño de cubo 3/4 pulg Npt

Marca: Killark

ID de catálogo: XAS-53

Serie XAS - Estación de Alarma de Incendio de Aluminio con Activación por Rotura de Cristal - Tamaño de Cubo 3/4 Pulgada Npt - Capacidad de Contacto 1NO/1NC.

  • La caja es de aleación de aluminio sin cobre
  • Las aberturas de los conductos son de 3/4" NPT de paso.
  • El acabado de pintura epoxi en polvo texturizada de color rojo es estándar en la caja y la cubierta para proporcionar una gran visibilidad de la central de alarma.
  • Se incluyen placas de identificación bilingües según los requisitos de la CSA.
  • El tornillo de tierra interno es estándar.
  • Al romper el cristal con el martillo suministrado se activa la alarma.
  • Se restablece volviendo a colocar el cristal.

Killark XCS Series Fire Alarm Station for Class 1 Division 1 & 2, Class 1 Zone 1 & 2 areas where Type 7 & 9 protection is required.

General

Action

SP

Actuator

Break Glass

Application

Hazardous areas due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts, or easily ignitable fibers or flyings. Installation at petroleum refineries, chemical and petrochemical plants, storage areas, and other processing facilities where hazardous substances are handled or stored. Areas where emergency control of fire alarm or signal circuits is required.

Back Box Type

SWB

Catalog Number

XAS-53

Color

Rojo

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Controls

Series

XAS Series

Type

Aluminum Fire Alarm Station With Breaking-Glass Activation

UPC

783936880396

Dimensiones

Depth

4-1/16 in

Dimensions

8.25 in x 5.75 in x 6.75 in

Gross Weight with Packaging

3

Height

6.75 in

Length

8.25 in

Width

5.75 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

10 A

Contact Rating

7200 VA (make), 720 VA (break), 10A cont. @ 600V AC; 2.5A cont. @ 600V DC.

Frequency Rating

50/60 Hz

Relacionado con el Conductor

Number Of Poles

1

Certificaciones y Cumplimiento

CSA File Number

LR31085

EU RoHS Indicator

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

UL File Number

E50498

Relacionado con la Operación

Action

SP

Actuator

Break Glass

Configuración

Back Box Type

SWB