Sistema 110, kit de terminación de campo, 4 pares de conectores, 100 pares, negro
Image of 110BLK100FTK4 Sistema 110, kit de terminación de campo, 4 pares de conectores, 100 pares, negro

Sistema 110, kit de terminación de campo, 4 pares de conectores, 100 pares, negro

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: 110BLK100FTK4

Sistema 110, kit de terminación de campo, 4 pares de conectores, 100 pares, negro

  • Incluye bloques de conexión de 4 pares
  • Ideal para su uso en aplicaciones de conexión cruzada y puntos de consolidación
  • Las regletas de terminación de la base tienen muescas y están divididas en incrementos de 5 pares
  • Los bloques de conexión están codificados por colores

With Legs

General

Catalog Number

110BLK100FTK4

Compatibility

Within TIA-568C.2

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

SPEEDGAIN 110 Connecting Block System

Material

Composite

Material - Mounting Hardware

Mounting Screws

Number of Clips Per Row

6

Number Of Rows And Columns

4

Operating Temperature

0 Degrees C to 75 Degree C

Protection

None

Series

Cat 5E

Specifications

Material - Rugged high impact, flame-retardant polycarbonate

UPC

662620803951

Dimensiones

Length

10.5 in

Relacionado con el Conductor

Cable Specification

Per TIA-568C.2 Spec

Pairs Or Conductor

100-Pair W/4-Pair Connecting Blocks
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
Compatibility

Within TIA-568C.2

Operating Temperature

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuración

Number of Clips Per Row

6

Number Of Rows And Columns

4

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

320