Sistema 110, kit de terminación de campo, 5 pares de conectores, 100 pares, negro
Image of 110BLK100FTK5 Sistema 110, kit de terminación de campo, 5 pares de conectores, 100 pares, negro
Image of 110BLK100FTK5 Sistema 110, kit de terminación de campo, 5 pares de conectores, 100 pares, negro

Sistema 110, kit de terminación de campo, 5 pares de conectores, 100 pares, negro

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: 110BLK100FTK5

Sistema 110, kit de terminación de campo, 5 pares de conectores, 100 pares, negro

  • Incluye bloques de conexión de 4 pares
  • Ideal para usar en aplicaciones de punto de consolidación y conexión cruzada
  • Las tiras de terminación en la base tienen muescas y se dividen en incrementos de 5 pares
  • Los bloques de conexión están codificados por colores
  • ideal para su uso en aplicaciones de conexión cruzada y puntos de consolidación
  • las regletas de terminación de la base tienen muescas y están divididas en incrementos de 5 pares
  • los bloques de conexión están codificados por colores.

With Legs

General

Catalog Number

110BLK100FTK5

Compatibility

Within TIA-568C.2

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Item Type

SPEEDGAIN 110 Connecting Block System

Material

Composite

Material - Mounting Hardware

Mounting Screws

Number of Clips Per Row

6

Number Of Rows And Columns

4

Operating Temperature

0 Degrees C to 75 Degree C

Protection

None

Series

Cat 5E

Specifications

Material - Rugged high impact, flame-retardant polycarbonate

UPC

662620804002

Dimensiones

Length

10.3 in

Weight

1.539 lb

Width

8.2 in

Relacionado con el Conductor

Cable Specification

Per TIA-568C.2 Spec

Pairs Or Conductor

100-Pair W/5-Pair Connecting Blocks

Certificaciones y Cumplimiento

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Industry Standard(s)

UL Listed

Relacionado con la Operación

Compatibility

Within TIA-568C.2

Operating Temperature

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuración

Number of Clips Per Row

6

Number Of Rows And Columns

4

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

352