Image of H18766 Straight Probe
Image of H18766 Straight Probe

Straight Probe

Marca:

CHANCE Utility

ID del Catálogo:

H18766

Sonda recta para uso con indicadores de tensión, detectores de tensión y juegos de fases CHANCE.

  • Do not use probes when testing live-front URD equipment
  • Standard 1/4 20 thread
  • No utilice sondas cuando pruebe equipos URD frontales
  • rosca estándar 1/4 20

Detalles del producto

General

Catalog Number

H18766

Style

Probe

UPC

096359039365

Dimensiones

Weight

0.1 lb

WeightMetric

0.1 kg

Logística

Standard Package

1