SystemOne, Sub-Placa, Aberturas dobles StyleLine Decorator, Negro
Image of S1SPDU SystemOne, Sub-Placa, Aberturas dobles StyleLine Decorator, Negro
Image of S1SPDU SystemOne, Sub-Placa, Aberturas dobles StyleLine Decorator, Negro
Image of S1SPDU SystemOne, Sub-Placa, Aberturas dobles StyleLine Decorator, Negro
Image of S1SPDU SystemOne, Sub-Placa, Aberturas dobles StyleLine Decorator, Negro

SystemOne, Sub-Placa, Aberturas dobles StyleLine Decorator, Negro

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: S1SPDU

Sistemas de distribución en el suelo, SystemOne, subplaca, aberturas dobles StyleLine Decorator, negro.

  • Construcción duradera en aluminio fundido
  • Acabado en pintura en polvo negra
  • Aplicaciones de gran capacidad y multiservicio
  • Subplacas de sistema abierto para máxima flexibilidad de datos

Standard Product; Cast Aluminum; Black Powder Paint Finish

General

Application

Flush SystemOne Installation

Catalog Number

S1SPDU

Color

Negro

Construction

Cast Aluminum

Cover Shape

Round

EU RoHS Indicator

Familia de producto

SystemOne

Finish Type

Black

Item Type

Flush Sub-Plate

Material

Aluminum

Mounting Method

To Fitting in Floor

Number Of Outlets

Dual StyleLine Decorator Openings

Type

Sub Plate

UPC

783585371740

Dimensiones

Dimensions

5.36 in x 5.36 in x 2.31 in

Height

2.31 in

Length

5.36 in

Weight

0.498 lb

Width

5.36 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

cULus

Configuración

Mounting Method

To Fitting in Floor

Number Of Outlets

Dual StyleLine Decorator Openings

Logística

Carton Quantity

5

Pallet Quantity

660