Tapones de cierre resistentes a la intemperie, 1/2 pulg. NPT, gris, 75 bolsas de 4 unidades
Image of 5269-0 Tapones de cierre resistentes a la intemperie, 1/2 pulg. NPT, gris, 75 bolsas de 4 unidades
*Imagen representativa
Image of 5269-0 Tapones de cierre resistentes a la intemperie, 1/2 pulg. NPT, gris, 75 bolsas de 4 unidades
play
360 View
Image of 5269-0 Tapones de cierre resistentes a la intemperie, 1/2 pulg. NPT, gris, 75 bolsas de 4 unidades
+2
Image of 5269-0 Tapones de cierre resistentes a la intemperie, 1/2 pulg. NPT, gris, 75 bolsas de 4 unidades

Tapones de cierre resistentes a la intemperie, 1/2 pulg. NPT, gris, 75 bolsas de 4 unidades

Marca: Bell

ID del Catálogo: 5269-0

Tapones de cierre a prueba de intemperie, 1/2 pulg. NPT, gris, 75 bolsas de 4 unidades.

  • Die cast zinc construction
  • 1/2 in. NPT thread
  • 4 plugs per bag, 75 bags total
  • * Order in standard package bag quantities only - not per piece
  • Construcción de zinc fundido a presión
  • rosca NPT de 1/2 pulg. Rosca NPT
  • 4 tapones por bolsa, 75 bolsas en total
  • * Pedir en cantidades de bolsa de paquete estándar solamente - no por pieza

General

Application

For use with BELL® weatherproof boxes, extension adapters, cluster covers and round splice boxes to seal off unused outlets.

Catalog Number

5269-0

Color

Gris

Construction

Metallic

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Box Accessories

Material

Die Cast Zinc

Tipo de producto

Weatherproof Boxes & Extensions

Type

Closure Plugs

UPC

050169526903

Dimensiones

Altura del paquete

0.813 in

Ancho del paquete

0.813 in

Cubic Capacity

0.190269 cu.in

Depth

0.29 in

Height

0.81 in

Longitud del paquete

0.313 in

Peso del paquete

0.064 lb

Width

0.81 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • cULus Listed
  • UL Listed

EU RoHS Indicator

Logística

Carton Quantity

75

Packaging Type

Polybag

Pallet Quantity

13500

Standard Package

75