Weatherproof Lampholder with Gasket, 75-150W Par 38 Lamps, Gray
Image of 5612-0 Weatherproof Lampholder with Gasket, 75-150W Par 38 Lamps, Gray

Weatherproof Lampholder with Gasket, 75-150W Par 38 Lamps, Gray

Marca: Bell

ID del Catálogo: 5612-0

Weatherproof Lampholder with Gasket, 75-150W Par 38 Lamps, Gray

  • Construcción robusta de fundición a presión
  • Acabado con recubrimiento en polvo de última generación que proporciona la máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • El nudillo giratorio de bloqueo asegura el posicionamiento positivo de la lámpara y proporciona un apuntamiento direccional preciso
  • Cables extra largos para facilitar la conexión
  • Casquillo de porcelana
  • Junta interior
  • Instrucciones multilingües en cada paquete
  • Tuerca de seguridad de 1/2 pulg. Los portalámparas se suministran con cables extra largos para facilitar la conexión, casquillos de porcelana, una junta interior y exterior y una contratuerca de 1/2 pulg.

General

Adjustable Detection Sensitivity

No

Catalog Number

5612-0

Color

Gray

Construction

Metallic

Dusk to Dawn

No

EU RoHS Indicator

Yes

Fixture Type

Architectural;Flood;Swivel

Glass/Lens Type

No Glass/Lens

Light Source

  • Incandescent
  • PAR 38

Material

Die Cast Aluminum

Type

Lighting

UPC

050169561201

Weather Resistant

Yes

Dimensiones

Altura del paquete

2.5 in

Ancho del paquete

2.5 in

Cubic Capacity

31.25 cu.in

Depth

5 in

Height

2.5 in

Longitud del paquete

5 in

Peso del paquete

0.486 lb

Range of Motion

150 °

Width

2.5 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

ENERGY STAR Certified

No

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

UL 1598

Relacionado con la Operación

Adjustable Detection Sensitivity

No

Cabeza lámpara ajustable

Yes

Weather Resistant

Yes

Logística

Carton Quantity

30

Packaging Type

Shrinkwrap

Pallet Quantity

2700

Standard Package

30