Image of XEDS-100 XEDS-100
*Imagen representativa
Image of XEDS-100 XEDS-100

XEDS-100

Marca: Killark

ID de catálogo: XEDS-100

Serie XEDS, 100 Amp Max, Interruptor de desconexión sin fusible.

  • La manija externa es tipo bóveda con disposiciones estándar para bloqueo en posición "OFF" con hasta tres candados.
  • Disposiciones para bloqueo en posición "ON" disponibles como modificación de fábrica (agregue el sufijo SU40 al número de catálogo).
  • La caja y la manija externa son de aleación de aluminio fundido sin cobre (menos de 4/10 de 1%).
  • Los pernos de la cubierta son de acero inoxidable.
  • Interruptores Eaton (Cutler Hammer) Tipo DS.
  • Dos cubos de conducto fundido, uno superior y uno inferior.
  • El mecanismo de la manija de desconexión interna es una placa deslizante montada en la cubierta.

Suitable for indoor applications.

General

Catalog Number

XEDS-100

Enclosure Type

Bolted

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Distribution Equipement

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Mounting Type

  • Wall
  • Wall

Operating Temperature Celcius Max

40 Degree

Series

XEDS Series

Type

Non-Fused Disconnect

UPC

783936898087

Dimensiones

Depth

7 in

Height

16 in

Weight

17 lb

Width

9.125 in

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

60 Hz

Primary Voltage

600 VAC/250 VDC

Relacionado con el Conductor

Number Of Poles

3

Number Of Wires

4

Certificaciones y Cumplimiento

CSA File Number

LR11714

EU RoHS Indicator

Hazardous Rating(s)

  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Nema Rating

3R, 4, 9(E, F, G)

UL File Number

E53290

Relacionado con la Operación

Operating Temperature Celcius Max

40 Degree