Image of XEDS-30 XEDS-30
*Imagen representativa
Image of XEDS-30 XEDS-30

XEDS-30

Marca: Killark

ID de catálogo: XEDS-30

Serie XEDS, Interruptor de desconexión de 30 amperios.

  • La manija externa es tipo bóveda con disposiciones estándar para bloqueo en posición "APAGADO" con hasta tres candados.
  • Las disposiciones para bloqueo en posición "ENCENDIDO" están disponibles como modificación de fábrica (agregue el sufijo SU40 al número de catálogo).
  • La cubierta y la manija externa son de aleación de aluminio fundido libre de cobre (menos de 4/10 de 1%).
  • Los pernos de la cubierta son de acero inoxidable.
  • Interruptores Eaton (Cutler Hammer) Tipo DS.
  • Dos cubos de conducto fundido, uno superior y uno inferior.
  • El mecanismo de la manija de desconexión interna es una placa deslizable montada en la cubierta.

Suitable for indoor applications.

General

Catalog Number

XEDS-30

Enclosure Type

Bolted

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Distribution Equipement

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Mounting Type

Wall

Operating Temperature Celcius Max

40 Degree

Series

XEDS Series

Type

Non-Fused Disconnect

UPC

783936897981

Dimensiones

Depth

6.875 in

Height

11.875 in

Weight

11 lb

Width

8.75 in

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

60 Hz

Primary Voltage

600 VAC/250 VDC

Relacionado con el Conductor

Number Of Poles

3

Number Of Wires

4

Certificaciones y Cumplimiento

CSA File Number

LR11714

EU RoHS Indicator

Hazardous Rating(s)

  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Nema Rating

3R, 4, 9(E, F, G)

UL File Number

E53290

Relacionado con la Operación

Operating Temperature Celcius Max

40 Degree