Image of XSX-22 XSX-22
*Imagen representativa
Image of XSX-22 XSX-22

XSX-22

Marca: Killark

ID de catálogo: XSX-22

Serie XSX - Interruptor de arranque manual monofásico, bipolar, con extremo muerto, de aluminio - Unidad sin protección contra sobrecarga - Tamaño del cubo 3/4 pulg.

La serie XSX (sin protección contra sobrecarga) es ideal para aplicaciones a través de la línea en las que se requiere un medio de desconexión positiva. Las carcasas son de aleación de aluminio fundido sin cobre. El eje de accionamiento es de acero inoxidable. Hay disponibles conjuntos de varias secciones en combinación con luces piloto, pulsadores e interruptores bajo pedido. La junta de brida de tierra entre la tapa atornillada y la caja proporciona la trayectoria de llama requerida. La disposición para el interruptor de bloqueo por candado en posición "ON" u "OFF" es estándar.

Enclosures are cast copper-free aluminum alloy. Operating shaft is stainless steel. Ground flange joint between bolted cover and box provide required flame path. Provisions for padlocking switch in either "ON" or "OFF" position is standard.

General

Application

Provides manual starting and stopping of small AC or DC motors. Motor running protection when overload heaters are used. XSX Series (without overload protection) is ideally suited for across-the-line applications where a positive disconnect means is requi

Catalog Number

XSX-22

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Motor Starters

Horsepower - Maximum

3

Material

Copper-free aluminum

Series

XSX Series

Type

Aluminum Manual Motor Starting Switch Without Overload Protection

UPC

783936933443

Dimensiones

Dimensions

7.5 in x 5.75 in x 4 in

Gross Weight with Packaging

2.56

Height

4 in

Length

7.5 in

Width

5.75 in

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

60 Hz

Power Factor

0.9

Voltage Rating

600 V

Certificaciones y Cumplimiento

CSA File Number

LR11714

EU RoHS Indicator

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Relacionado con la Operación

Horsepower - Maximum

3