Image of YCA26R2N YCA26R2N
Image of YCA26R2N YCA26R2N

YCA26R2N

Marca: Burndy

ID de catálogo: YCA26R2N

Lengüeta de compresión de AL diseñada para la terminación de bucle de puente y derivaciones de equipos a bloques de conmutación y otros aparatos de patio de conmutación de subestaciones, 6,30 IN L.

Aluminum Compression HYLUG, 2-hole NEMA 1/2" Stud, 1-3/4" Spacing

General

Application

For ACSR/6201/5005 (Compressed/Compact), Aluminum

Catalog Number

YCA26R2N

Connector Type

Terminal

Die Index

245;9A

Familia de producto

Utility Overhead & Underground Distribution>Aluminum Compression Terminals>YCA/YCAK

Material

Aluminum

Physical Attribute - Pad Configuration

2 Hole NEMA

Plated

No

Plating Type

Unplated

Prefilled Oxide Inhibitor

Y

Sub Brand

TERMINAL,TERMINALS

Tipo de producto

Compression

Type

YCA-R-N, Terminal

UPC

781810810439

UPC 14 Digit GTIN

00781810810439

Dimensiones

Altura del paquete

0 in

Ancho del paquete

0 in

Dimension - B Length inch

2.43 in

Dimension - Bolt Hole Size inch

0.5 in

Dimension - E Spacing between Holes fraction

1-3/4 in

Dimension - L Length Overall mm

160 mm

Dimension - Length Overall inch

6.30 in

Dimension - Outside Diameter inch

0.70 in

Dimension - Pad Width inch

0.97 in

Longitud del paquete

0 in

Peso del paquete

0 lb

Relacionado con el Conductor

Conductor - ACSR Str Size

2/0 (6/1) Quail AWG

Conductor - ACSR Str Size Range

2/0 (6/1) Quail AWG

Conductor - AL Str Size

2/0 AWG

Conductor - AL Str Size Range

2/0 AWG
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
Terminal

Physical Attribute - Pad Configuration

2 Hole NEMA

Logística

Carton Quantity

25

Pallet Quantity

9800