Image of YCT2626 YCT2626
Image of YCT2626 YCT2626

YCT2626

Marca: Burndy

ID de catálogo: YCT2626

Conector de cobre de una pieza para derivación por compresión con elemento de paso en forma de U y derivación tubular para unir cobre estirado duro y semiduro,Índice de matrices:166.

  • Copper Compression Tap Connector
  • 1-piece

General

Catalog Number

YCT2626

Connector Type

Splice

Die Index

166

Die Index Run Side

166

Die Index Tap Side

166

Familia de producto

Utility Overhead & Underground Distribution>Compression Tap Connectors>T Connectors

Material

Copper

Plated

Yes

Plating Type

Tin

Prefilled Oxide Inhibitor

N

Tipo de producto

Compression

Trade Name

HYTEE™

UPC

781810014332

UPC 14 Digit GTIN

00781810014332

Dimensiones

Altura del paquete

0 in

Ancho del paquete

0 in

Dimension - B Length fraction

1-1/11 in

Dimension - B Length inch

1.09 in

Dimension - Height fraction

3-1/4

Dimension - Height inch

3.26 in

Dimension - Height mm

82.8 mm

Dimension - L Length Overall mm

143 mm

Dimension - Length BB inch

1.7 in

Dimension - Length Overall inch

5.62 in

Dimension - Outside Diameter inch

0.71 in

Dimension - Width fraction

1-7/50 in

Dimension - Width inch

0.97 in

Dimension - Width mm

25 mm

Longitud del paquete

0 in

Peso del paquete

0 lb

Relacionado con el Conductor

Conductor - Copper Str Run

2/0 AWG

Conductor - Copper Str Run Range

2/0 AWG

Conductor - Copper Str Tap

2/0 AWG

Conductor - Copper Str Tap Range

2/0 AWG
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
Splice

Logística

Carton Quantity

8

Pallet Quantity

3712