3/4 pulg. Conector EMT con tornillos prisioneros, aislado
Image of 2123 3/4 pulg. Conector EMT con tornillos prisioneros, aislado
*Imagen representativa
Image of 2123 3/4 pulg. Conector EMT con tornillos prisioneros, aislado

3/4 pulg. Conector EMT con tornillos prisioneros, aislado

Marca: Raco

ID de catálogo: 2123

3/4 pulg. Conector EMT con tornillos prisioneros, aislado.

To bond EMT conduit to a box or enclosure, use RACO® set-screws. Provides concrete-tight connections when taped. Offered either as insulated or uninsulated. Suitable for applications above 600V.

  • La construcción de acero garantiza la protección mecánica
  • Electrozincado para una mayor protección contra la corrosión
  • Aislado
  • Los tornillos de tres cabezas pueden instalarse con un destornillador de cabeza ranurada, Phillips o Robertson
  • cULus
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
  • 1 tornillo de fijación
Conduit

General

Catalog Number

2123

Conduit Type

EMT

Connector Type

Set-Screw

Familia de producto

EMT

Fitting Type

Connectors

Insulation Type

Insulated

Item Type

4D

Material

Steel

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169021231

Dimensiones

Altura del paquete

4.24 in

Ancho del paquete

4.581 in

Dimensions

1.476 in x 1.087 in x 1.087 in

Height

1.087 in

Length

1.476 in

Longitud del paquete

6.943 in

Peso del paquete

3.461 lb

Trade Size

3/4 in

Weight

0.138 lb

Width

1.087 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Industry Standard(s)

UL 514B

Configuración

Connector Type

Set-Screw

Logística

Carton Quantity

250

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

10000