HUBBELL
Image of YGLR29C58 Conector de varilla de tierra de compresión YGLR29C58
Calificado Buy America(n)

Conector de varilla de tierra de compresión YGLR29C58

Marca: Burndy

ID del Catálogo: YGLR29C58

Conector de compresión de cobre, varilla de tierra a rejilla, 2 AWG (Str.) a 250 kcmil, varilla de tierra de 5/8".

  • Ground grid connector for a range of copper cable to ground rod
  • Provides high torque strength on ground rod
  • UL467 Listed
  • Acceptable for direct burial in earth and concrete
  • Prefilled with PENETROXâ„¢ compound and strip sealed