HUBBELL
Image of HGBL10DB1 1/0 AWG, double trou, 3/8" ID espacé de 1", 1 paquet, HGBL10DB1

1/0 AWG, double trou, 3/8" ID espacé de 1", 1 paquet, HGBL10DB1

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGBL10DB1

1/0 AWG, double trou, 3/8" ID espacé de 1", 1 paquet.

  • 3/8" ID espacé de 1"
  • 1 paquet

Détails du produit

Général

Application

Grounding & Bonding

Catalog Number

HGBL10DB1

Isolation

Non-Insulated

Marque des goujons

Grounding and Bonding

Matériau

Tin-plated Copper

Taille

3/8" OD, 1" Spaced

Type

Lug

Type d'article

Compression Lugs

Type de trou de boulon

Double

UPC

662620619330

Dimensions

Degrés de cintrage

180 °

Lié au conducteur

Tailles (calibres) de conducteurs

1/0 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-607 Compliant
  • cULus Listed

Ressources et téléchargements

Spécifications