HUBBELL
Image of ATS-01064 ATS-01064 (ancien numéro de catalogue ATS-OO-2456-466-8PRADART-ND-36), ATS-01064

ATS-01064 (ancien numéro de catalogue ATS-OO-2456-466-8PRADART-ND-36), ATS-01064

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-01064

ATS-01064 (ancien numéro de catalogue ATS-OO-2456-466-8PRADART-ND-36). L'antenne omnidirectionnelle tri-bande intérieure/extérieure AccelTex Solutions avec un connecteur DART à angle droit à 8 ports est un complément parfait à un AP de classe entreprise pour obtenir la couverture souhaitée dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément d'antenne est optimisé pour fonctionner sur 2,4, 5 et 6 GHz. Cette antenne est livrée avec notre montage affleurant intégré pour un montage en surface à travers un mur fin, un plafond ou une porte d'enceinte et est également livrée avec un kit de montage mural et sur poteau. Cette antenne très polyvalente convient à une large gamme d'applications intérieures et extérieures. *Les applications d'antennes extérieures et connectées dans la bande des 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour en cours de la FCC pour le processus d'approbation des équipements (voir le document FCC OET Labs 6 GHz guidance).

  • *Les applications d'antennes extérieures et connectiques dans la bande 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour FCC en attente du processus d'approbation des équipements, voir Documentez les directives FCC OET Labs 6 GHz.