Marque: Pencell
No de catalogue: PE1324HDH00009
Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.
Catalog Number
PE1324HDH00009
Charge de poids
3000 lb
Charge nominale (ANSI)
Pedestrian
Matériau
High Density Polythylene (HDPE)
Série
PE
UPC
662037214838
Dimensions
24 po x 13 po x 12 po
Hauteur
12 in
Largeur
13 in
Longueur
24 in
Poids
15 lb