HUBBELL
BGBL4SS_image
Qualifié Buy America(n)

Cosse à poser en aluminium, 250 kcmil-#6 AWG, goujon 7/16", étamée, BGBL250

$33.18 USD

Marque: Burndy

No de catalogue: BGBL250

Cosse à poser en aluminium, 250 kcmil-#6 AWG, goujon 7/16", étamée.

  • Répertorié UL486B, AL9CU pour les combinaisons de conducteurs en cuivre et en aluminium jusqu'à 90 °C, applications 600 V
  • reconnu UL pour la mise à la terre et la liaison
  • la fonction de pose facilite l'installation.