Marque: Chance Lineman Tools & Equipment
No de catalogue: T3060014
Catalog Number
T3060014
Indicateur EU RoHs
No
UPC
096359058007
Largeur
12.0 ft
Largeur métrique
3,657.6 mm
Longueur
12 ft
Longueur Métrique
3.6 m
Mesure du poids
5.3 kg
Poids
11.7 lb
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
1000
Quantité dans l'emballage
2