HUBBELL
Image of C11CSH1 Collier de serrage en bronze moulé avec feuillard en cuivre, câble vers tuyau d'eau, 6 AWG (Sol.), tuyau d'eau 1/2" - 1", moyeu 1/2, C11CSH1

Collier de serrage en bronze moulé avec feuillard en cuivre, câble vers tuyau d'eau, 6 AWG (Sol.), tuyau d'eau 1/2" - 1", moyeu 1/2, C11CSH1

Marque: Burndy

No de catalogue: C11CSH1

Collier de serrage en bronze moulé avec feuillard en cuivre, câble vers tuyau d'eau, 6 AWG (Sol.), tuyau d'eau 1/2" - 1", moyeu 1/2".

  • Pour la mise à la terre des systèmes de conduits rigides, les sangles aident à protéger le système de conduits des vibrations du système d'eau
  • Vis zinguée, sangle en cuivre ETP