HUBBELL
Image of HJU6Y24 Prise Catégorie 6 avec terminaison Cobra-Lock™, HJU6Y24

Prise Catégorie 6 avec terminaison Cobra-Lock™, HJU6Y24

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HJU6Y24

NEXTSPEED® Catégorie 6 est un système accordé de composants de câblage structuré conçu et équilibré pour fonctionner ensemble afin d'offrir des performances Catégorie 6 et une marge de manœuvre au-delà de 250MHz pour l'assurance 5GBASE-T. Les prises NEXTSPEED® Catégorie 6 intègrent des bornes Cobra-Lock™.

  • Composant de catégorie 6 vérifié par une tierce partie
  • La terminaison Cobra-Lockâ„¢ réduit le temps de terminaison de plus de 75%
  • Les fils sont sécurisés par une compression constante
  • La terminaison est facile à refaire
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt.

Borne Cobra-Lockâ„¢