HUBBELL
Image of DRUB15 Rail "D" Boîte utilitaire Prise double 15A, DRUB15
Image of DRUB15 Rail "D" Boîte utilitaire Prise double 15A, DRUB15
Image of DRUB15 Rail "D" Boîte utilitaire Prise double 15A, DRUB15

Rail "D" Boîte utilitaire Prise double 15A, DRUB15

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DRUB15

Boîtier utilitaire sur rail "D" Prise double 15A, 125V, unité complète, montage vertical, 2-pôles, 3-fils avec terre, 5-15R.

Hubbell’s DIN Rail Utility Box offers a labor saving way to provide utility power to any control cabinet. Installing the DIN Rail Utility Box is as easy as snapping the box onto a 35mm DIN Rail and connecting the line, neutral and ground wires to the terminal block. Utility power for fans, lights, laptop computers, testers or any other power requirement. If load limiting is a concern, Hubbell’s “CB” version comes with a 5 Amp circuit breaker that provides over-current protection to make sure that large loads are not drawn from the DIN Rail Utility Box. All Hubbell DIN Rail Utility Boxes may be mounted either vertically or horizontally on the DIN Rail; the “H” version comes with the terminal block mounted for easy wiring when the DIN Rail Utility Box is mounted horizontally.

  • Il fournit une alimentation électrique à n'importe quelle armoire de commande
  • des contacts auxiliaires en option pour une capacité d'alimentation
  • des "trousses" précâblées sont disponibles pour une personnalisation par l'utilisateur final.

15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre

Détails du produit

Général

Application

Unité pré-câblée avec prise double

Catalog Number

DRUB15

Construction

Molded and Fabricated

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical Mount, DIN Rail Mount

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre de pôles

2-Pole

Ouvertures défonçables

None

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Base - PVC
  • Cover/Faceplate - PVC
  • Plug - PVC

Type

Box and Device

Type d'article

Complete Unit

UPC

783585108001

Dimensions

Dimensions

5.62 po x 3.31 po x 2.54 po

Hauteur

2.54 in

Largeur

3.31 in

Longueur

5.62 in

Poids

1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Entrée de câble

Terminals

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

UL Listed, Certified to CSA

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

560

Quantité dans l'emballage

5

Ressources et téléchargements