HUBBELL
Image of HBLMFPDC Capuchon de protection contre la poussière, double (sortie, entrée), HBLMFPDC
Image of HBLMFPDC Capuchon de protection contre la poussière, double (sortie, entrée), HBLMFPDC
Image of HBLMFPDC Capuchon de protection contre la poussière, double (sortie, entrée), HBLMFPDC
Image of HBLMFPDC Capuchon de protection contre la poussière, double (sortie, entrée), HBLMFPDC

Capuchon de protection contre la poussière, double (sortie, entrée), HBLMFPDC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLMFPDC

Capuchon de protection contre la poussière, double (sortie, entrée).

  • Duplex (sortie
  • entrée)

Détails du produit

Général

Catalog Number

HBLMFPDC

Couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

TPE

Type

For Insul-lock plus

Type

Cover

Type d'article

Insul-Lock Plus cover

UPC

783585788678

Dimensions

Dimensions

0.68 po x 2.6 po x 1.59 po

Hauteur

1.59 in

Largeur

2.6 in

Longueur

0.68 in

Logistique

Quantité dans l'emballage

100

Ressources et téléchargements