Marque: Chalmit Lighting
Application
Zone 2 and 22 Bay Light
Diffuseur
Yes
Plage de Lumens
5000 - 28,000 lm
Protection de pics de tension
6kV
Source d'éclairage
LED
Température de couleur
5000 K
Tensions de classification de zones
Zone 2 areas to EN IEC 60079-0:2018 & to EN IEC 60079-7:2015/A1:2018;Zone 22 areas to EN IEC 60079-0:2018 & EN IEC 60079-31:2014
Type d'armoire
Copper free aluminium enclosure, epoxy painted (RAL 7008)
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension d'alimentation
120-277V AC
Classement(s) de risque
Ex ec IIC T4/T3 GcEx tb IIIC T135 Db, IP66
Enregistré pour certification
Protection IP nominale
IP66