HUBBELL
Image of EKJUF-618 Coupleur flexible 2" avec une longueur de coude de 18", bronze, EKJUF-618
* Image représentative
Image of EKJUF-618 Coupleur flexible 2" avec une longueur de coude de 18", bronze, EKJUF-618

Coupleur flexible 2" avec une longueur de coude de 18", bronze, EKJUF-618

Marque: Killark

No de catalogue: EKJUF-618

Coupleur flexible 2" avec une longueur de coude de 18", bronze.

Killark’s harsh and hazardous EKJUF series flexible couplings offers access to areas where movement or vibration requires connection or a difficult bend is required. Our flex coupling’s inner liner is saturated with an asphaltum jute fiber tubing for the upmost protection in conductivity. This series comes with a removable zinc plated steel nipple, one female union and is made with a braided bronze finish. All EKJ series is equipped with a set screw for use as a fixture hanging coupling.

Détails du produit

Général

Catalog Number

EKJUF-618

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Bronze

Série

EKJUF

Type

Flexible Coupling With Female Union

Type de fini

Natural

UPC

783936106076

Dimensions

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements