Marque: Burndy
No de catalogue: EPAC10
Application
Pumping
Application - pour utilisation sur
Use with 10,000 psi Remote Hydraulic Crimpers and Cutters
Catalog Number
EPAC10
Source d'alimentation
1/2 HP @ 3450 RPM, 115V-AC; 60 Hz Motor
Type
Pump
Type d'outil
Pump, Electric Hydraulic
UPC
781810033371
UPC 14 Digit GTIN
00781810033371
Dimensions
18.50 po x 11.75 po x 17.5 po
Hauteur
17.5 in
Largeur
11.75 in
Longueur
18.5 in
Poids
68 lb
Consommation max. de courant
10 Amperes
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
TAA Compliant (All status valid till December 2024)
Normes - Conformité RoHS
CM
Contenu de l'emballage
Pump only
Nombre de paquets minimum
1