HUBBELL
Image of EPP10ECLG Pompe série EPP, moins de jauge, 1/2HP 115VAC, EPP10ECLG

Pompe série EPP, moins de jauge, 1/2HP 115VAC, EPP10ECLG

Marque: Burndy

No de catalogue: EPP10ECLG

Pompe électrique/hydraulique Moins de jauge, 10 000 psi, 1/2 HP, moteur 115V CA.

  • Petite pompe hydraulique électrique
  • interrupteur à bascule à distance
  • pression de service : 10 000 psi
  • moteur 1/2 CV, 115 VCA