HUBBELL
Image of FCSCF900SMABP Fibre optique, connecteur, épissure par fusion, angle SC, monomode, pré-poli, 900, blister, FCSCF900SMABP
Image of FCSCF900SMABP Fibre optique, connecteur, épissure par fusion, angle SC, monomode, pré-poli, 900, blister, FCSCF900SMABP
play

Fibre optique, connecteur, épissure par fusion, angle SC, monomode, pré-poli, 900, blister, FCSCF900SMABP

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FCSCF900SMABP

Fibre optique, connecteur, épissure par fusion, SC coudé, monomode, pré-poli, 900, blister

  • Paquet de 10 connecteurs
  • chacun dans un blister de protection avec protecteur de clivage, gaine de 900 µm et manchon d'épissure
  • toutes les ferrules en zircone
  • compatible avec les épisseuses par fusion ayant un support de fibre amovible
  • support métallique requis (vendu séparément)

Détails du produit

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FCSCF900SMABP

Couleur

Green

Marque des goujons

FIBERHUBB

Performance

  • Optical - Insertion loss - 0.3dB (0.15dB typical)
  • Optical - Mating durability - 500 cycles <
  • 0.1dB change
  • Optical return loss > 65dB Typical
  • Environmental - Operating temperature -40 ºC to +70 ºC
  • Cable Retention 2.5lbs

Type

Fusion Splice-On

Type d'adaptateur

SC

Type de connecteur

SC

UPC

662620343532

Caractéristiques électriques

Connectivité

Fiber Optic Connector

Lié au conducteur

Type de fibre

Singlemode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • Telcordia GR-326-CORE
  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements

Spécifications

Page du catalogue

Dessins de vente

Dessins pour utilisation par les clients

Medios

Vidéos

play
FIBERHUBB Splice-On Connector Termination Process