HUBBELL
Image of FCSTF900SMBP Fibre optique, connecteur, épissure par fusion, ST, monomode, pré-poli, 900, blister, FCSTF900SMBP
Image of FCSTF900SMBP Fibre optique, connecteur, épissure par fusion, ST, monomode, pré-poli, 900, blister, FCSTF900SMBP
play
Qualifié Buy America(n)

Fibre optique, connecteur, épissure par fusion, ST, monomode, pré-poli, 900, blister, FCSTF900SMBP

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FCSTF900SMBP

Fibre optique, connecteur, épissure par fusion, ST, monomode, pré-poli, 900, blister

  • Lot de 10 connecteurs
  • chacun dans un blister de protection avec protecteur de clivage, gaine de 900 µm et manchon d'épissure
  • toutes les ferrules en zircone
  • compatible avec les épisseuses par fusion ayant un support de fibre amovible
  • support métallique requis (vendu séparément)
  • four thermorétractable pour épissure par fusion Hubbell. , le numéro de catalogue FCSPLHSOVEN est également requis pour la résiliation

Détails du produit

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FCSTF900SMBP

Couleur

Blue

Marque des goujons

FIBERHUBB

Performance

  • Optical - Insertion loss - 0.3dB (0.15dB typical)
  • Optical - Mating durability - 500 cycles <
  • 0.1dB change
  • Optical return loss > 55dB Typical
  • Environmental - Operating temperature -40 ºC to +70 ºC
  • Cable Retention 2.5lbs

Type

Fusion Splice-On

Type d'adaptateur

ST

Type de connecteur

ST

UPC

662620343570

Caractéristiques électriques

Connectivité

Fiber Optic Connector

Lié au conducteur

Type de fibre

Singlemode

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

TAA Compliant (All status valid till December 2024)

Norme(s) de l'industrie

  • Telcordia GR-326-CORE
  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements

Spécifications

Page du catalogue

Dessins pour utilisation par les clients

Medios

Vidéos

play
FIBERHUBB Splice-On Connector Termination Process