HUBBELL
Image of FXS-GFI-3120 Série FXS - Disjoncteur de fuite à la terre en aluminium - scellé en usine - taille du moyeu 1 pouce - 20A/120Vac/60Hz - réglage du déclenchement 4-6 miliamp., FXS-GFI-3120
* Image représentative
Image of FXS-GFI-3120 Série FXS - Disjoncteur de fuite à la terre en aluminium - scellé en usine - taille du moyeu 1 pouce - 20A/120Vac/60Hz - réglage du déclenchement 4-6 miliamp., FXS-GFI-3120

Série FXS - Disjoncteur de fuite à la terre en aluminium - scellé en usine - taille du moyeu 1 pouce - 20A/120Vac/60Hz - réglage du déclenchement 4-6 miliamp., FXS-GFI-3120

Marque: Killark

No de catalogue: FXS-GFI-3120

Série FXS - Unité de disjoncteur de fuite à la terre en aluminium - scellé en usine - taille du moyeu 1 pouce - 20A/120Vac/60Hz - 4-6 Miliamp Trip Setting.

Killark SEAL-X Series Factory Sealed Control Stations provide Ground fault interrupting protection solutions in hazardous location areas. Utilized in Class 1 Division 1 & 2, Class 1 Zone 1 & 2 areas where Type 3, 7 & 9 protection ratings are required for indoor and outdoor use. UL Listed and CSA Certified.

Détails du produit

Général

Action

Push buttons

Actionneur

Gound Fault Interupter

Application

FXS ground fault interrupters are designed to interrupt a circuit when a ground fault is detected on equipment which may be handled by personnel in hazardous locations.

Catalog Number

FXS-GFI-3120

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

2

Série

FXS-GFI

Temp. ambiante Plage

UL: -25 to 40 ºC, CSA: -50 to 40 ºC, IEC: -20 to 40 °C

Type

Aluminum Factory Sealed Ground Fault Interrupter

Type de fond de panier

FXB

UPC

783936198415

Dimensions

Poids brut de l'emballage

5

Profondeur

5-1/8

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classe NEMA nominale

3

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11712

Numéro de dossier « UL »

E53360, E10501

Ressources et téléchargements