HUBBELL
Image of PSCGLP16CN10 Protector, Glove 16" cowhide Nystrp SZ10-10H
Image of PSCGLP16CN10 Protector, Glove 16" cowhide Nystrp SZ10-10H

Protector, Glove 16" cowhide Nystrp SZ10-10H

Marque: Chance Lineman Tools & Equipment

No de catalogue: PSCGLP16CN10

Glove Protector 16IN COWHIDE NYLON STRAP SIZE 10-10H

  • Made from Cowhide
  • 16" length
  • dual sized for 10 and 10H high voltage rubber gloves
  • Nylon Strap

Détails du produit

Général

Catalog Number

PSCGLP16CN10

Couleur

Cream Cowhide Orange Cuff

Matériau

Cowhide

Taille

10

Type

Leather Protector Gloves

UPC

096359529453

Dimensions

Largeur

10 in

Longueur

16 in

Poids

0.7 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

6

Ressources et téléchargements

Spécifications

Documentation