HUBBELL
Image of GRF4C4 Pince de mise à la terre pour plancher surélevé, pour SOL/STR #8 à #2, poteau rond de 18,9 à 19,1 Dia, poteau carré de 19,9, GRF4C4

Pince de mise à la terre pour plancher surélevé, pour SOL/STR #8 à #2, poteau rond de 18,9 à 19,1 Dia, poteau carré de 19,9, GRF4C4

Marque: Burndy

No de catalogue: GRF4C4

1 ou 2 conducteurs de terre (#8 - #2) ; bronze moulé étamé ; socles carrés jusqu'à 5/8" ou ronds de 5/8" à 3/4". Certifié CSA, répertorié UL 467.

  • Un connecteur s'adapte à toutes les applications
  • Facilité de spécification et d'installation
  • Conception à boulon unique sans démontage
  • Installation à clé unique
  • Accepte 1 ou 2 conducteurs de terre
  • Nécessite moins de connecteurs pour installer la grille de référence du signal
  • Construction en bronze moulé étamé
  • Résiste à la corrosion et offre une connexion à la terre à durée de vie prolongée
  • Met à la terre tous les socles (ronds ou carrés)
  • Accepte jusqu'à 7/8" carré et jusqu'à 1" rond
  • Répond à 3 besoins : grille de référence du signal, terre statique, terre de courant de défaut
  • Le connecteur UNIGROUNDâ„¢ résoudra tous les problèmes de terre rencontrés dans les applications informatiques actuelles
  • Homologué UL467 pour les marchés américain et canadien