Marque: Burndy
No de catalogue: GSTUD12HY
Catalog Number
GSTUD12HY
Matériau
Steel
Nom de commerce
VERSITAILâ„¢
Plaqué
Y
Type de placage
Nickel
UPC
781810274187
UPC 14 Digit GTIN
00781810274187
Attribut physique - Angle de la languette
45 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
25/49 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.51 in
Dimension - D en pouces
1.25 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
148 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.80 in
Dimension - Taille du piquet de terre
1/2 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG
Conducteurs - Plage de tailles de rods
1/2 in
Conducteurs - Taille Rod
1/2 in
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
3920
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
10