Marque: ANDERSON
No de catalogue: 792702000
Suspension eye hooks are used to attach ball and socket or clevis insulators directly to the tower attachment pad. All hooks are of the self-locking design.
Catalog Number
792702000
Force de rupture ultime
30000 lb
Force de rupture ultime du corps
0 lb
Matériau
Steel
Nombre de trous de boulon
0
Série
HB Series
UPC
096359252276
Ajustement max.
0 in
Diamètre - Boulon
0 in
Diamètre de goupille
0 in
Diamètre max. de la gorge de l'isolateur
0 in
Diamètre min. de la gorge de l'isolateur
0 in
Hauteur de l'anneau
0 in
Longueur
1.25 in
Longueur de l'accouplement
3 in
Longueur de la tige
0 in
Plage de diamètres de la gorge de l'isolateur
0 - 0
Poids
1.294 lb
Tension nominale ultime de (max.) l'assemblage
0 lb
Diamètre de conducteurs - Maximum
0 in
Espacement des conducteurs
0 in
Nombre d'unités sur la palette
1800