HUBBELL
Image of HBLALU57WC Clip pour fil de goulotte en métal, HBLALU5000/HBLALU7620, HBLALU57WC
Image of HBLALU57WC Clip pour fil de goulotte en métal, HBLALU5000/HBLALU7620, HBLALU57WC

Clip pour fil de goulotte en métal, HBLALU5000/HBLALU7620, HBLALU57WC

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HBLALU57WC

Pince à fil pour goulotte métallique, séries HBLALU5000/HBLALU7620.

  • Pour maintenir les conducteurs en place
  • peut être utilisé pour le circuit HBLALU5000 ou HBLALU7620.

Détails du produit

Général

Catalog Number

HBLALU57WC

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Série

  • HBLALU5000
  • HBLALU7620

Spécifications

  • Device Type - Wire Clip
  • Material - Anodized Aluminum

Type

Clip

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

HBLALU5000/HBLALU7620 Series

UPC

783585430508

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

25

Ressources et téléchargements