Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HLS1018B
Catalog Number
HLS1018B
Couleur
Black
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
10 ft
Performance
- Weight Capacity - 45 lbs/ft
Spécifications
Type d'article
Modular SystemEasily Configured
UPC
662620819525
Distance de connexion primaire
Stringer Dimensions: .375" W x 1.5" H in
Largeur
18 in
Longueur
120 in
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Classe NEMA nominale
Heavy Duty
Enregistré pour certification
TAA Compliant (All status valid till December 2024)
Quantité dans l'emballage
1