HUBBELL
Image of HLS1024B Échelle porte-câble NEXTFRAME, section droite, 10 pi x 24 po, noir, HLS1024B

Échelle porte-câble NEXTFRAME, section droite, 10 pi x 24 po, noir, HLS1024B

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HLS1024B

Échelle porte-câble NEXTFRAME, section droite, 10 pi x 24 po, noir

  • L'anneau d'échelle HLS est un système modulaire facilement configurable pour toutes les installations uniques
  • Les sections de l'anneau d'échelle fonctionnent universellement avec tous les accessoires de l'anneau d'échelle
  • L'anneau HLS présente un espacement des échelons tous les 9" pour soutenir et soulager la tension des câbles.