HUBBELL
Image of QN14M18X02D Raccord rapide mâle en laiton, 16-14 AWG, isolé nylon, entrée en entonnoir, QN14M18X02D

Raccord rapide mâle en laiton, 16-14 AWG, isolé nylon, entrée en entonnoir, QN14M18X02D

Marque: Burndy

No de catalogue: QN14M18X02D

Raccord rapide mâle en laiton, 16-14 AWG, isolé nylon, entrée en entonnoir.

QN14M18X02D.

  • Canon à manchon
  • l'ouverture du canon d'entrée en entonnoir assure une insertion rapide et facile du fil
  • s'accouple avec une douille femelle alvéolée assurant une prise ferme

Détails du produit

Général

Application

Male Disconnect

Catalog Number

QN14M18X02D

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

FINGRIP

Matériau

Brass

Nom de commerce

FINGRIPâ„¢

Plaqué

Y

Type

Disconnect Connectors

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Male Quick Disconnect

Type de placage

Tin

UPC

781810293492

UPC 14 Digit GTIN

00781810293492

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

0.187 in

Dimension - Largeur en millimètres

5 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.8 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

300 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#16 AWG to #14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

1200

Ressources et téléchargements