HUBBELL
Image of S1R6PTNKL Série encastrée 6", trousse, (1) raccord S1R6PTFIT ; (1) S1R6CVRNKL couvercle encastré plaqué nickel ; (1) S1R6DIV diviseur basse tension et (1) S1FRPT boîte de jonction Hubbell, S1R6PTNKL
Image of S1R6PTNKL Série encastrée 6", trousse, (1) raccord S1R6PTFIT ; (1) S1R6CVRNKL couvercle encastré plaqué nickel ; (1) S1R6DIV diviseur basse tension et (1) S1FRPT boîte de jonction Hubbell, S1R6PTNKL
Image of S1R6PTNKL Série encastrée 6", trousse, (1) raccord S1R6PTFIT ; (1) S1R6CVRNKL couvercle encastré plaqué nickel ; (1) S1R6DIV diviseur basse tension et (1) S1FRPT boîte de jonction Hubbell, S1R6PTNKL
Image of S1R6PTNKL Série encastrée 6", trousse, (1) raccord S1R6PTFIT ; (1) S1R6CVRNKL couvercle encastré plaqué nickel ; (1) S1R6DIV diviseur basse tension et (1) S1FRPT boîte de jonction Hubbell, S1R6PTNKL
+1
Image of S1R6PTNKL Série encastrée 6", trousse, (1) raccord S1R6PTFIT ; (1) S1R6CVRNKL couvercle encastré plaqué nickel ; (1) S1R6DIV diviseur basse tension et (1) S1FRPT boîte de jonction Hubbell, S1R6PTNKL

Série encastrée 6", trousse, (1) raccord S1R6PTFIT ; (1) S1R6CVRNKL couvercle encastré plaqué nickel ; (1) S1R6DIV diviseur basse tension et (1) S1FRPT boîte de jonction Hubbell, S1R6PTNKL

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: S1R6PTNKL

Traversée coupe-feu, encastré série 6", trousse, (1) S1R6PTFIT, pas de plaques, (1) S1R6CVRNKL.

  • Pour utilisation avec un trou rond de 6,00" à 6,12". Perçage ou formation d'un rond de béton
  • Classement au feu jusqu'à 2 heures
  • Installation en gradins

Détails du produit

Général

Application

6" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R6PTNKL

Couleur

Nickel

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Taille

Standard Sized Product

Type

FRPT - Complete Kits

Type

6" Recessed Rated Poke Through Kit

Type d'accessoire

6" FRPT Kit

Type d'article

6" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

Satin Nickel Plated Cover

Type de montage

6" Core Hole

UPC

783585443416

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Spécifications

Catalogues

Page du catalogue