Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: S1R6PTWZALU
Application
6" Fire-Rated Poke-Through Series
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
S1R6PTWZALU
Couleur
Aluminum
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Marque des goujons
SystemOne Recessed
Matériau
Fabricated
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Hardware Included
Nombre de prises de sortie
(1) 60% Left Side Sub Plate- (2) Style Line® Decorator Openings and (1) 40% Right Side Sub Plate- (2) 20A Pre-Wired Receptacles, 1 Circuit, 18" Leads
Taille
Standard Sized Product
Type
FRPT - Complete Kits
Type
6" Recessed Rated Poke Through Kit
Type d'accessoire
6" FRPT Kit
Type d'article
6" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components
Type de fini
Brushed Aluminum Cover
Type de montage
6" Core Hole
UPC
783585443270
Entrée de câble
Through Cover
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Buy American Act Compliant (All status valid till December 2024)
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
64
Quantité dans l'emballage
1