HUBBELL
Image of S1R6PTWZBLK Série encastrée 6", trousse, (1) S1R6PTFIT boîtier ; (1) S1R6CVRBLK couvercle encastré peint en noir ; (1) S1R6SPW sous-plaque ; (1) S1R6SPZ sous-plaque ; (1) S1R6DIV diviseur de basse tension et (1) S1FRPT Hubbell boîte de jonction., S1R6PTWZBLK
Image of S1R6PTWZBLK Série encastrée 6", trousse, (1) S1R6PTFIT boîtier ; (1) S1R6CVRBLK couvercle encastré peint en noir ; (1) S1R6SPW sous-plaque ; (1) S1R6SPZ sous-plaque ; (1) S1R6DIV diviseur de basse tension et (1) S1FRPT Hubbell boîte de jonction., S1R6PTWZBLK
Qualifié Buy America(n)

Série encastrée 6", trousse, (1) S1R6PTFIT boîtier ; (1) S1R6CVRBLK couvercle encastré peint en noir ; (1) S1R6SPW sous-plaque ; (1) S1R6SPZ sous-plaque ; (1) S1R6DIV diviseur de basse tension et (1) S1FRPT Hubbell boîte de jonction., S1R6PTWZBLK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: S1R6PTWZBLK

Traversée coupe-feu, encastré série 6", trousse, (1) S1R6PTFIT, (1) S1R6SPW, (1) S1R6SPZ, (1) S1R6CVRBLK.

  • Pour utilisation avec un trou rond de 6,00" à 6,12". Perçage ou formation d'un rond de béton
  • Classement au feu jusqu'à 2 heures
  • Installation en gradins

Détails du produit

Général

Application

6" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R6PTWZBLK

Couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Nombre de prises de sortie

(1) 60% Left Side Sub Plate- (2) Style Line® Decorator Openings and (1) 40% Right Side Sub Plate- (2) 20A Pre-Wired Receptacles, 1 Circuit, 18" Leads

Taille

Standard Sized Product

Type

FRPT - Complete Kits

Type

6" Recessed Rated Poke Through Kit

Type d'accessoire

6" FRPT Kit

Type d'article

6" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

Black Powder Coat Cover

Type de montage

6" Core Hole

UPC

783585443256

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Buy American Act Compliant (All status valid till December 2024)

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements