HUBBELL
Image of S1R6PTWZNKL Série encastrée 6", trousse, (1) S1R6PTFIT raccord ; (1) S1R6CVRNKL couvercle encastré nickelé ; (1) S1R6SPW sous-plaque ; (1) S1R6SPZ sous-plaque ; (1) S1R6DIV diviseur de basse tension et (1) S1FRPT Hubbell boîte de jonction., S1R6PTWZNKL
Image of S1R6PTWZNKL Série encastrée 6", trousse, (1) S1R6PTFIT raccord ; (1) S1R6CVRNKL couvercle encastré nickelé ; (1) S1R6SPW sous-plaque ; (1) S1R6SPZ sous-plaque ; (1) S1R6DIV diviseur de basse tension et (1) S1FRPT Hubbell boîte de jonction., S1R6PTWZNKL

Série encastrée 6", trousse, (1) S1R6PTFIT raccord ; (1) S1R6CVRNKL couvercle encastré nickelé ; (1) S1R6SPW sous-plaque ; (1) S1R6SPZ sous-plaque ; (1) S1R6DIV diviseur de basse tension et (1) S1FRPT Hubbell boîte de jonction., S1R6PTWZNKL

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: S1R6PTWZNKL

Traversée coupe-feu, encastré série 6", trousse, (1) S1R6PTFIT, (1) S1R6SPW, (1) S1R6SPZ, (1) S1R6CVRNKL.

  • Pour utilisation avec un trou rond de 6,00" à 6,12". Perçage ou formation d'un rond de béton
  • Classement au feu jusqu'à 2 heures
  • Installation en gradins

Détails du produit

Général

Application

6" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R6PTWZNKL

Couleur

Nickel

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Nombre de prises de sortie

(1) 60% Left Side Sub Plate- (2) Style Line® Decorator Openings and (1) 40% Right Side Sub Plate- (2) 20A Pre-Wired Receptacles, 1 Circuit, 18" Leads

Taille

Standard Sized Product

Type

FRPT - Complete Kits

Type

6" Recessed Rated Poke Through Kit

Type d'accessoire

6" FRPT Kit

Type d'article

6" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

Satin Nickel Plated Cover

Type de montage

6" Core Hole

UPC

783585443263

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

60

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements