HUBBELL
Image of PR4X205EB Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 4X, Cat5e, 15A 125V, prise DDFT, avec disjoncteur 3A, PR4X205EB

Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 4X, Cat5e, 15A 125V, prise DDFT, avec disjoncteur 3A, PR4X205EB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PR4X205EB

Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 4X, Cat5e, 15A 125V, prise DDFT, avec disjoncteur 3A.

  • Couvercle protecteur transparent
  • Protection contre les surintensités
  • Contacts sécurisés pour les doigts
  • Loquet en acier inoxydable