HUBBELL
Image of SFUSBABW Snap-Fit, Keystone, USB, A vers B, Blanc, SFUSBABW

Snap-Fit, Keystone, USB, A vers B, Blanc, SFUSBABW

Marque: Bryant

No de catalogue: SFUSBABW

Snap-Fit, Keystone, USB, A vers B, Blanc.

  • Snap-Fit
  • Keystone
  • USB
  • A à B
  • Blanc

Standard Product

Détails du produit

Général

Application - pour utilisation sur

Audio Video

Catalog Number

SFUSBABW

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Série

FPTV

Taille

2-Gang;4-Gang

Températures nominales

Per TIA

Type

USB

Type

Accessories

Type d'accessoire

Snap Fittings

Type d'article

iSTATION RCA and Data Keystone Connectors

Type d'utilisation

Audio Video

UPC

662620289182

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

25

Ressources et téléchargements