Marque: CHANCE Lineman Grade Tools
No de catalogue: C4031021
Catalog Number
C4031021
Charge de travail
Standard Duty
Indicateur EU RoHs
No
Sac d'entreposage compris?
P6215 (Bag not included. Must be ordered separately.)
Type
Telescoping Disconnect Tool
UPC
096359018728
Diamètre
2.25 in
Dimensions
69 po x 4.75 po x 4.62 po
Dimensions Métrique
175.3 mm x 12.1 mm x 11.7 mm
Espacement des boulons de montage
09635901872
Hauteur
4.62 in
Largeur
4.75 in
Largeur métrique
12.1 mm
Longueur
69 in
Longueur en métrique rétractée
1.6 m
Longueur en retrait
5.5 ft
Longueur Métrique
175.3 mm
Longueurs en extension
Mesure du poids
5 kg
Métrique de hauteur
11.7 mm
Poids
11 lb
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
TAA Compliant (All status valid till December 2024)
Quantité dans l'emballage
1