HUBBELL
Image of BTW30150 Clé dynamométrique 3/8" Drive 30-150 in-lbs, BTW30150

Clé dynamométrique 3/8" Drive 30-150 in-lbs, BTW30150

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: BTW30150

Clé dynamométrique, entraînement 3/8", plage de couple précise : 30-150 IN LB, 10.15" L.

  • Bouton de déverrouillage rapide
  • sélection simple du couple grâce à l'anneau de verrouillage à ressort
  • échelle graduée marquée au laser facile à lire
  • interrupteur de direction à 3 voies
  • poignée métallique moletée
  • la clé émet un clic audible lorsque le couple sélectionné est atteint.