Marque: Burndy
No de catalogue: UHR175
Application
Substation
Catalog Number
UHR175
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 in-lb
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUMâ„¢ Silicon Bronze
Plaqué
N
Quincaillerie de montage
5/8 X 1" Hot Dipped Galv. Steel Hex. Head Bolts
Type
Cable or Tube to Insulator Bus Supports
Type de connecteur
Bus Support
Type de placage
Unplated
Type de quincaillerie
Cap mounting kit (w/o nuts)
Type de raccord
Rigid Conduit
UPC
781810004517
UPC 14 Digit GTIN
00781810004517
Diamètre du cercle de boulonnage
5 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-7/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.81 in
Dimension - G en pouces
2.50 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
4-1/4 in
Dimension - Hauteur en millimètres
108 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.25 in
Dimension - Largeur (pouces)
3.94 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
4 in
Dimension - Largeur en millimètres
100 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.69 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
11/16
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Base to Tube or Cable
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
750 kcmil-2500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil;1250 kcmil;1300 kcmil;1500 kcmil;1600 kcmil;1750 kcmil;2000 kcmil;2500 kcmil
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
3/4 IPS-1 1/2 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
3/4 IPS;1 IPS;1 1/4 IPS;1 1/2 IPS
Nombre de conducteurs
1
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Nombre de paquets minimum
1