HUBBELL
Image of VRME Douille de lampe de la série V pour luminaires de 100 et 200W, VRME
Image of VRME Douille de lampe de la série V pour luminaires de 100 et 200W, VRME

Douille de lampe de la série V pour luminaires de 100 et 200W, VRME

Marque: Killark

No de catalogue: VRME

Douille de lampe de la série V pour luminaires de 100 et 200W.

Détails du produit

Général

Application

For use with V Series lighting.

Catalog Number

VRME

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Glazed Porcelain

Nombre d'ampoules

1

Type

Socket

UPC

783936810324

Dimensions

Poids brut de l'emballage

0.18

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

25

Ressources et téléchargements